ZHCSXK9A December 2024 – December 2024 BQ41Z90
ADVANCE INFORMATION
HIBERNATE 模式是一种低功耗模式,在该模式下,器件内的主要模块会完全断电以尽可能降低功耗,同时仍然允许器件在不连接充电器的情况下退出 HIBERNATE 模式。通过固件命令进入 HIBERNATE 模式。退出 HIBERNATE 模式的主要方法是通过充电器检测、WAKE 引脚被置为有效或使用实时时钟警报功能。
进入 HIBERNATE 模式时,MCU 可将器件配置为保持 RAM 启用以及启用实时时钟。如果需要在 HIBERNATE 模式下关断 FET,则固件必须在进入 HIBERNATE 模式之前将这些 FET 关断。该器件无法通过 I2C/SMBus 通信退出 HIBERNATE 模式,固件控制会禁用这些通信以节省功耗。如果未禁用该器件并收到 I2C/SMBus START 信号,则即使 HFO 不会在 HIBERNATE 模式下启动,该设备也会在等待 HFO 启动的同时进行时钟延展,直到 25ms SCL 低电平超时为止。