ZHCSXK9A December 2024 – December 2024 BQ41Z90
ADVANCE INFORMATION
BQ41Z90 提供对 CHG、DSG、PCHG 和 PDSG 的控制,多种配置实现灵活性。该器件支持采用串联或并联 FET 配置的系统,包括一条单独的路径用于将充电器连接到连接器以及进行放电(负载)连接,并支持不使用一个或两个 FET 的系统。串联配置与并联配置中的 FET 排列有所不同,从而实现保护。
如果 CHG FET 关闭,DSG 或 PDSG FET 导通,并且检测到幅度大于可编程阈值的放电电流(即显著放电电流),那么器件将开启 CHG FET,以避免电流流过 CHG FET 体二极管并损坏该 FET。当电流上升到阈值以上(即流过的放电电流较小)时,如果关断的原因仍然存在,那么 CHG FET 将再次关断。
如果 DSG FET 关闭,CHG 或 PCHG FET 导通,并且检测到超过可编程阈值的电流(即显著的充电电流),那么器件将开启 DSG FET,以避免电流流过 DSG FET 体二极管并损坏该 FET。当电流下降到阈值以下(即流过的充电电流较小)时,如果关断的原因仍然存在,那么 DSG FET 将再次关断。
使用串联 FET 配置时,BQ41Z90 器件为一个 FET 关断而一个 FET 导通的情况提供体二极管保护。当使用并联配置时,体二极管保护被禁用。