ZHCSBT2G November 2012 – October 2017 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14
PRODUCTION DATA.
Figure 9-1, Figure 9-2, Figure 9-3, and Figure 9-4 show the connections between masters and slaves through various sections of the TeraNet.
Figure 9-1 TeraNet 3_A-1
Figure 9-2 TeraNet 3_A-2
Figure 9-3 TeraNet 3_C
Figure 9-4 TeraNet C66x to SDMA
Table 9-1 lists the master and slave end-point connections.
Intersecting cells may contain one of the following:
| MASTERS | SLAVES | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEMIF16 | BOOTROM_ARM | BOOTROM_C66X | COREPAC0_SDMA | COREPAC1_SDMA | COREPAC2_SDMA | COREPAC3_SDMA | COREPAC4_SDMA | COREPAC5_SDMA | COREPAC6_SDMA | COREPAC7_SDMA | DBG_STM | DDR3B | HYPERLINK0 | HYPERLINK1 | MSMC_SES | MSMC_SMS | PCIE | QM | SPI(0-2) | |
| 10GbE(1) | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | 10 | - | - | ses_2 | sms_2 | Y | Y | - |
| CorePac0_CFG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CorePac1_CFG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CorePac2_CFG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CorePac3_CFG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CorePac4_CFG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CorePac5_CFG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CorePac6_CFG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CorePac7_CFG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CPT_CFG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CPT_DDR3A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CPT_DDR3B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CPT_INTC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CPT_L2_(0-7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CPT_MSMC(0-7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CPT_QM_CFG1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CPT_QM_CFG2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CPT_QM_M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CPT_SPI_ROM_EMIF16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CPT_TPCC(0_4)T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CPT_TPCC(1_2_3)T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DBG_DAP | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| EDMA0_CC_TR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDMA0_TC0_RD | 2,11 | 2,11 | 2,11 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | SES_0 | SMS_0 | Y | Y | 2,11 |
| EDMA0_TC0_WR | 2,11 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | SES_0 | SMS_0 | Y | Y | 2,11 |
| EDMA0_TC1_RD | 3,11 | 3,11 | 3,11 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | SES_1 | SMS_1 | Y | - | 3,11 |
| EDMA0_TC1_WR | 3,11 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | SES_1 | SMS_1 | Y | - | 3,11 |
| EDMA1_CC_TR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDMA1_TC0_RD | 11 | 11 | 11 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | 5 | Y | Y | SES_0 | SMS_0 | Y | Y | 11 |
| EDMA1_TC0_WR | 11 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 5 | Y | Y | SES_0 | SMS_0 | Y | Y | 11 |
| EDMA1_TC1_RD | 11 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | 6 | Y | Y | SES_1 | SMS_1 | Y | Y | 11 |
| EDMA1_TC1_WR | 11 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | 6 | Y | Y | SES_1 | SMS_1 | Y | Y | 11 |
| EDMA1_TC2_RD | 11 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | 7 | Y | Y | SES_1 | SMS_1 | Y | - | 11 |
| EDMA1_TC2_WR | 11 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | 7 | Y | Y | SES_1 | SMS_1 | Y | - | 11 |
| EDMA1_TC3_RD | 11 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | 8 | Y | Y | SES_1 | SMS_1 | Y | - | 11 |
| EDMA1_TC3_WR | 11 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 8 | Y | Y | SES_1 | SMS_1 | Y | - | 11 |
| EDMA2_CC_TR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDMA2_TC0_RD | 11 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | 9 | Y | Y | SES_2 | SMS_2 | Y | Y | 11 |
| EDMA2_TC0_WR | 11 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 9 | Y | Y | SES_2 | SMS_2 | Y | Y | 11 |
| EDMA2_TC1_RD | 11 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | 10 | Y | Y | SES_2 | SMS_2 | Y | Y | 11 |
| EDMA2_TC1_WR | 11 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | 10 | Y | Y | SES_2 | SMS_2 | Y | Y | 11 |
| EDMA2_TC2_RD | 11 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | 5 | Y | Y | SES_0 | SMS_0 | Y | - | 11 |
| EDMA2_TC2_WR | 11 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 5 | Y | Y | SES_0 | SMS_0 | Y | - | 11 |
| EDMA2_TC3_RD | 11 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | 6 | Y | Y | SES_0 | SMS_0 | Y | - | 11 |
| EDMA2_TC3_WR | 11 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | 6 | Y | Y | SES_0 | SMS_0 | Y | - | 11 |
| EDMA3_CC_TR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDMA3_TC0_RD | 11 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | 7 | Y | Y | SES_1 | SMS_1 | Y | Y | 11 |
| EDMA3_TC0_WR | 11 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7 | Y | Y | SES_1 | SMS_1 | Y | Y | 11 |
| EDMA3_TC1_RD | 11 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | 8 | Y | Y | SES_1 | SMS_1 | Y | - | 11 |
| EDMA3_TC1_WR | 11 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | 8 | Y | Y | SES_1 | SMS_1 | Y | - | 11 |
| EDMA4_CC_TR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDMA4_TC0_RD | 2,11 | 2,11 | 2,11 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | SES_1 | SMS_1 | Y | Y | 2,11 |
| EDMA4_TC0_WR | 2,11 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | SES_1 | SMS_1 | Y | Y | 2,11 |
| EDMA4_TC1_RD | 3,11 | 3,11 | 3,11 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | SES_1 | SMS_1 | Y | - | 3,11 |
| EDMA4_TC1_WR | 3,11 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | SES_1 | SMS_1 | Y | - | 3,11 |
| HyperLink0_Master | 11 | 1,11 | 1,11 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | - | Y | Y | Y | Y | Y |
| HyperLink1_Master | 11 | 1,11 | 1,11 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | Y | - | - | Y | Y | Y | Y | Y |
| MSMC_SYS | 11 | 11 | 11 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | - | Y | Y | 11 |
| NETCP | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | 7 | - | - | SES_1 | SMS_1 | Y | Y | - |
| PCIE | 11 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 | 10 | 10 | SES_2 | SMS_2 | - | Y | 11 |
| QM_Master1 | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | 5 | Y | Y | SES_0 | SMS_0 | - | Y | - |
| QM_Master2 | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | 8 | Y | Y | SES_1 | SMS_1 | - | Y | - |
| QM_SEC | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | SES_2 | SMS_2 | - | - | - |
| SRIO | 11 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 9 | Y | Y | SES_2 | SMS_2 | - | Y | 11 |
| SRIO Packet DMA | 11 | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | - | 9 | - | - | SES_2 | SMS_2 | - | Y | - |
| USB | - | - | - | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 5 | Y | Y | SES_0 | SMS_0 | - | Y | - |