高级驾驶辅助系统 (ADAS)
推动自动驾驶发展更进一步
为何选择 TI 驾驶辅助系统?
在任何环境中进行感应
借助我们用于雷达、摄像头和激光雷达中关键感应系统的先进技术,实现更安全、更好的驾驶体验。
实时通信
减少系统尺寸和成本,同时优化 ADAS 设计中的高速数据传输。
处理大量数据
借助我们的专用解决方案,快速可靠地处理域控制器、中央计算和区域架构中的数据,从而增强自动驾驶功能。
简化功能安全认证
借助我们的功能安全产品,满足您的国际标准化组织 (ISO) 26262 要求,并达到汽车安全完整性等级 ASIL D。
您的 ADAS 合作伙伴
实现卓越的精度
精度对于摄像头或雷达系统设计至关重要。我们品类齐全的模拟和嵌入式 IC 产品系列,包括先进的可扩展 Jacinto™ TDAx ADAS SOC 和高精度毫米波传感器,可帮助您在设计中实现超高精度。
实现高精度感应的特色产品
实现快速、可靠的通信
随着 ADAS 技术的进步和架构的不断发展,车辆中的通信需要安全可靠。从各种专用通信标准和解决方案(包括控制器局域网 (CAN) 总线、以太网、FPD-Link(一种专有的汽车 SerDes 协议)和外设组件快速互连 (PCIe) 总线)中进行选择,满足您的 ADAS 设计需求。
开发可扩展的处理解决方案
汽车上的摄像头和雷达传感器有助于提高汽车的自动驾驶等级(最高达 5 级)。我们的 TDAx ADAS 片上系统 (SoC) 提供可扩展的开放式解决方案(包含现成可用的软件),适用于各种分析和视觉应用。
简化功能安全认证
驾驶中存在很多风险,而功能安全提供了必要的风险管理框架。我们的功能安全产品包括按需文档,例如功能安全时基故障和失效模式分布。
实现功能安全认证的特色产品
汽车工程师学会 (SAE) 提供的驾驶自动化级别
未来驾驶将不仅仅需要双手。2 级驾驶自动化(或辅助驾驶)几乎已经渗透到所有车辆。它充当驾驶员需要的第二双眼睛和手,是实现更高自动驾驶级别的基础。辅助驾驶员监控、制动和转向需要更高的感应等级,因此对功率、重量和尺寸的要求更高。我们可帮助您满足严格的设计要求,并确保驾驶员每次都能安心上路驾驶。
探索 500 多个应用
搜索您所需的应用或按市场类别浏览