ZHCAB91B February 2021 – October 2021 LM5050-1 , LM5050-2 , LM5051 , LM66100 , LM74202-Q1 , LM74500-Q1 , LM74610-Q1 , LM74700-Q1 , LM74720-Q1 , LM74721-Q1 , LM74722-Q1 , LM7480-Q1 , LM7481-Q1 , LM76202-Q1 , SM74611 , TPS2410 , TPS2411 , TPS2412 , TPS2413 , TPS2419
肖特基二极管广泛用于电源系统设计,可在各种输入电源故障条件下提供保护,并通过并联电源提供系统冗余。汽车电源系统设计使用功率肖特基二极管,可在电池反向和各种汽车电气瞬变条件下提供保护。工业系统传统上采用肖特基二极管提供反极性保护以防止现场电源接线错误,并提供对雷电和工业浪涌的抗扰能力。
常用的工业系统、电信服务器、存储和基础设施设备均采用肖特基二极管来提供系统冗余,或通过对两个或更多电源采用 ORing 电路来增加功率容量。然而,肖特基二极管的正向压降会在大电流下产生显著的功率损耗,从而更需要使用散热器和更大 PCB 空间来进行热管理。正向传导损耗和相关的热管理会使效率降低,并使系统成本和空间增加。随着系统功率水平的提高以及功率密度需求的增加,肖特基二极管不再是新一代高性能系统设计的优先选择。
本应用手册重点介绍了采用肖特基二极管或 P 沟道 MOSFET 的传统输入电池保护解决方案的局限性,并讨论了如何使用德州仪器 (TI) 的理想二极管控制器来提高电池输入保护应用和电源 ORing 应用的效率和性能。