ZHCAB91B February 2021 – October 2021 LM5050-1 , LM5050-2 , LM5051 , LM66100 , LM74202-Q1 , LM74500-Q1 , LM74610-Q1 , LM74700-Q1 , LM74720-Q1 , LM74721-Q1 , LM74722-Q1 , LM7480-Q1 , LM7481-Q1 , LM76202-Q1 , SM74611 , TPS2410 , TPS2411 , TPS2412 , TPS2413 , TPS2419
许多电源系统都需要承受电源线路的短暂中断或输入微短路,并确保不间断运行。如图 7-4 所示,在输入端出现输入微短路时,LM74700-Q1 会快速反应以关断 MOSFET,从而阻止反向电流回流到短路的电源。在输入短路期间,输出会保持开启,因为输出保持电容器与输入短路相隔离并提供负载电流,直到输入从微短路恢复。请注意,在 MOSFET 关断后,由于电源路径中的寄生电感,输入电流会发生振铃,并且不会导致反向电流。
图 7-4 LM74700-Q1 对输入微短路的响应