ZHCAB91B February   2021  – October 2021 LM5050-1 , LM5050-2 , LM5051 , LM66100 , LM74202-Q1 , LM74500-Q1 , LM74610-Q1 , LM74700-Q1 , LM74720-Q1 , LM74721-Q1 , LM74722-Q1 , LM7480-Q1 , LM7481-Q1 , LM76202-Q1 , SM74611 , TPS2410 , TPS2411 , TPS2412 , TPS2413 , TPS2419

 

  1. 1 理想二极管基础知识
    1.     商标
  2. 1 引言
  3. 2 电池反向保护
    1. 2.1 采用肖特基二极管实现电池反向保护
  4. 3 ORing 电源
  5. 4 采用 MOSFET 实现电池反向保护
    1. 4.1 采用 P 沟道 MOSFET 实现电池反向保护
    2. 4.2 输入短路和电源中断
    3. 4.3 线路干扰期间的二极管整流
    4. 4.4 采用 N 沟道 MOSFET 实现电池反向保护
  6. 5 反极性保护与反向电流阻断
    1. 5.1 反极性保护控制器与理想二极管控制器
    2. 5.2 基于 P 沟道和反极性保护控制器的解决方案的性能比较
  7. 6 什么是理想二极管控制器?
    1. 6.1 线性调节控制与迟滞开/关控制
    2. 6.2 低正向传导损耗
    3. 6.3 快速反向恢复
    4. 6.4 超低关断电流
    5. 6.5 快速负载瞬态响应
    6. 6.6 理想二极管控制器的其他特性
      1. 6.6.1 背对背 FET 驱动理想二极管控制器
      2. 6.6.2 超低静态电流
      3. 6.6.3 无 TVS 运行
  8. 7 使用理想二极管控制器实现汽车瞬态保护
    1. 7.1 LM74700-Q1 与 N 沟道 MOSFET
    2. 7.2 静态反极性
    3. 7.3 动态反极性
    4. 7.4 输入微短路
    5. 7.5 通过二极管对电源线路干扰进行整流
  9. 8 采用理想二极管控制器的 ORing 电源
  10. 9 集成式理想二极管解决方案
  11. 10总结
  12. 11参考文献
  13. 12修订历史记录

动态反极性

在 ISO 7637-2 脉冲 1 规定的动态反极性条件下,使用 10Ω 发生器阻抗将低至 -150V 的负瞬态电压施加在 12V 电池电源线路上并持续 2 ms,使用 50Ω 发生器阻抗将低至 -600V 的负瞬态电压施加在 24V 电池电源线路上并持续 1 ms。图 7-3 显示了 LM74700-Q1 对输入端施加的 ISO 7637-2 脉冲 1 的响应。在施加测试脉冲之前,MOSFET 处于导通状态并允许负载电流通过。在电池输入端施加 ISO 7637-2 测试脉冲 1 后,负载电流开始快速反向并试图将输出电压拉负。LM74700-Q1 会检测到反向电流,并在 0.75 µs 内关断 MOSFET 以阻断反向电流并防止输出变为负值。通常,理想二极管电路在此类瞬态期间为模块的其余部分提供能量之后,会使用大容量保持电容器。LM74700-Q1 在 0.75 µs 内快速关断 MOSFET,以防止大容量保持电容器放电。请注意,需要使用输入 TVS 对电压进行钳位,防止电压超过 LM74700-Q1 和 MOSFET 的绝对最大额定值。

GUID-B77AF275-005B-4831-AFAE-BF38CF5D98AA-low.gif图 7-3 LM74700-Q1 对 ISO 7637-2 脉冲 1 的响应