ZHCAB91B February 2021 – October 2021 LM5050-1 , LM5050-2 , LM5051 , LM66100 , LM74202-Q1 , LM74500-Q1 , LM74610-Q1 , LM74700-Q1 , LM74720-Q1 , LM74721-Q1 , LM74722-Q1 , LM7480-Q1 , LM7481-Q1 , LM76202-Q1 , SM74611 , TPS2410 , TPS2411 , TPS2412 , TPS2413 , TPS2419
在输入电源故障或微短路情况下,巨大的反向电流会流入输入端,使得用于保持的负载电容器放电。理想二极管控制器具有非常快速的反向比较器和强大的栅极驱动器,可拉低栅源电压以关断 MOSFET。内部反向比较器可监测阳极与阴极之间的电压,如果超过反向电流阈值,则外部 MOSFET 的栅极会与阳极(源极)发生短路并产生强大的下拉电流。反向比较器延迟和栅极下拉电流决定了 MOSFET 关断的速度。总反向电流关断延迟包括反向比较器延迟和 MOSFET 关断延迟。
TI 的理想二极管控制器 LM74700-Q1 具有极低的反向比较器延迟(最大值为 0.75 µs)和栅极下拉电流 (2.37A)。栅极电容为 5nF 的 MOSFET 可在 0.75 µs + 21 ns = 0.77 µs 内关断,在栅极下拉电流为 2.37A 的情况下使 5nF 的栅极电容放电需要 21 ns。图 6-5 显示了 LM74700-Q1 可在 0.77 µs 内对电池输入端的短路做出快速反应。这可以防止输出端的保持电容器放电到短路的电池输入线路中。
图 6-5 LM74700-Q1 对输入短路的响应