ZHCAB91B February   2021  – October 2021 LM5050-1 , LM5050-2 , LM5051 , LM66100 , LM74202-Q1 , LM74500-Q1 , LM74610-Q1 , LM74700-Q1 , LM74720-Q1 , LM74721-Q1 , LM74722-Q1 , LM7480-Q1 , LM7481-Q1 , LM76202-Q1 , SM74611 , TPS2410 , TPS2411 , TPS2412 , TPS2413 , TPS2419

 

  1. 1 理想二极管基础知识
    1.     商标
  2. 1 引言
  3. 2 电池反向保护
    1. 2.1 采用肖特基二极管实现电池反向保护
  4. 3 ORing 电源
  5. 4 采用 MOSFET 实现电池反向保护
    1. 4.1 采用 P 沟道 MOSFET 实现电池反向保护
    2. 4.2 输入短路和电源中断
    3. 4.3 线路干扰期间的二极管整流
    4. 4.4 采用 N 沟道 MOSFET 实现电池反向保护
  6. 5 反极性保护与反向电流阻断
    1. 5.1 反极性保护控制器与理想二极管控制器
    2. 5.2 基于 P 沟道和反极性保护控制器的解决方案的性能比较
  7. 6 什么是理想二极管控制器?
    1. 6.1 线性调节控制与迟滞开/关控制
    2. 6.2 低正向传导损耗
    3. 6.3 快速反向恢复
    4. 6.4 超低关断电流
    5. 6.5 快速负载瞬态响应
    6. 6.6 理想二极管控制器的其他特性
      1. 6.6.1 背对背 FET 驱动理想二极管控制器
      2. 6.6.2 超低静态电流
      3. 6.6.3 无 TVS 运行
  8. 7 使用理想二极管控制器实现汽车瞬态保护
    1. 7.1 LM74700-Q1 与 N 沟道 MOSFET
    2. 7.2 静态反极性
    3. 7.3 动态反极性
    4. 7.4 输入微短路
    5. 7.5 通过二极管对电源线路干扰进行整流
  9. 8 采用理想二极管控制器的 ORing 电源
  10. 9 集成式理想二极管解决方案
  11. 10总结
  12. 11参考文献
  13. 12修订历史记录

通过二极管对电源线路干扰进行整流

理想二极管控制器的快速反向电流阻断和快速反向恢复能力有助于通过在每个周期进行开关操作,对交流干扰进行有源整流。理想二极管控制器在测试期间检测回流到电源的反向电流并快速关闭栅极,从而将输入电流的 RMS 值降低一半。由于正向压降较低,测试期间 MOSFET 的功率耗散也会降低。图 7-5 显示了 LM74700-Q1 在电源线路干扰或交流叠加测试期间的性能。

GUID-3BE484CD-240E-4185-BB37-82F8DD685B37-low.gif图 7-5 LM74700-Q1 交流叠加测试

LM7472x-Q1 等的理想二极管栅极驱动器具有更快的开关速度,可在 ISO 16750 和 LV124 E-06 测试定义的交流叠加场景中实现有源整流。执行交流叠加时的有源整流可降低纹波电流,从而在外部 MOSFET 和输出电解电容器上实现低功率损耗。

在轻混合动力汽车电源树的设计中,ACS 期间应用的频率可高达 200 KHz,以便适应爪极 Lundell 交流发电机的纹波。因此,要与直流/直流转换器一同使用的保护器件需要对高达 200 KHz 的频率不敏感。LM74722-Q1 理想二极管控制器具有诸如极低正向压降、快速栅极驱动、快速反向恢复响应和集成升压转换器等重要性能特性,因此能够对高达 200 kHz 的交流电压纹波进行有源整流。