ZHCAB91B February 2021 – October 2021 LM5050-1 , LM5050-2 , LM5051 , LM66100 , LM74202-Q1 , LM74500-Q1 , LM74610-Q1 , LM74700-Q1 , LM74720-Q1 , LM74721-Q1 , LM74722-Q1 , LM7480-Q1 , LM7481-Q1 , LM76202-Q1 , SM74611 , TPS2410 , TPS2411 , TPS2412 , TPS2413 , TPS2419
反极性保护控制器与外部 N 沟道 MOSFET 搭配使用时,可提供低损耗保护,防止输入电源反接。反极性保护控制器不提供反向电流阻断功能,适用于仅需要输入反极性保护的应用。
理想二极管控制器与外部 N 沟道 MOSFET 搭配使用时,可提供低损耗保护,既可防止输入电源反接,也可阻断反向电流从输出负载流回输入端。理想二极管控制器适用于同时需要输入反极性保护和反向电流阻断的应用。
图 5-1 概述了反极性保护控制器和理想二极管控制器的典型应用用例。对于输出负载为直流/直流转换器、稳压器后跟 MCU/处理器(逻辑路径)的应用,通常需要输入反极性保护和反向电流阻断功能。对于逻辑路径的反极性保护解决方案,适合使用 LM74700-Q1 等理想二极管控制器器件。
对于可能会将能量输送回输入电源的负载(例如车身控制模块 (BCM) 负载驱动路径),需要输入反极性保护,但反向电流阻断不是必需的特性。对于类似应用的反极性保护,适合使用 LM74500-Q1 等反极性保护控制器器件。
图 5-1 反极性保护控制器和理想二极管控制器的典型应用用例