ZHCAB91B February 2021 – October 2021 LM5050-1 , LM5050-2 , LM5051 , LM66100 , LM74202-Q1 , LM74500-Q1 , LM74610-Q1 , LM74700-Q1 , LM74720-Q1 , LM74721-Q1 , LM74722-Q1 , LM7480-Q1 , LM7481-Q1 , LM76202-Q1 , SM74611 , TPS2410 , TPS2411 , TPS2412 , TPS2413 , TPS2419
对于汽车应用中由电池供电的电子系统,即使点火开关关闭时电池也要持续供电,目的是支持即使在点火开关关闭状态下也需要的遥控免钥匙进入和安全性等功能。为了尽可能延长电池寿命,需要电源保护解决方案来提供强大的反向保护,同时保持低电源电流。
在汽车系统中,睡眠模式/点火开关关闭状态期间的低 IQ 通常通过以下方式实现:
LM7472x-Q1 器件可实现 <35 uA 的静态电流,而无需依赖 MCU EN 控制信号或通过导线传输的外部信号,因此与其他产品相比,该器件更适合。