ZHCAB91B February   2021  – October 2021 LM5050-1 , LM5050-2 , LM5051 , LM66100 , LM74202-Q1 , LM74500-Q1 , LM74610-Q1 , LM74700-Q1 , LM74720-Q1 , LM74721-Q1 , LM74722-Q1 , LM7480-Q1 , LM7481-Q1 , LM76202-Q1 , SM74611 , TPS2410 , TPS2411 , TPS2412 , TPS2413 , TPS2419

 

  1. 1 理想二极管基础知识
    1.     商标
  2. 1 引言
  3. 2 电池反向保护
    1. 2.1 采用肖特基二极管实现电池反向保护
  4. 3 ORing 电源
  5. 4 采用 MOSFET 实现电池反向保护
    1. 4.1 采用 P 沟道 MOSFET 实现电池反向保护
    2. 4.2 输入短路和电源中断
    3. 4.3 线路干扰期间的二极管整流
    4. 4.4 采用 N 沟道 MOSFET 实现电池反向保护
  6. 5 反极性保护与反向电流阻断
    1. 5.1 反极性保护控制器与理想二极管控制器
    2. 5.2 基于 P 沟道和反极性保护控制器的解决方案的性能比较
  7. 6 什么是理想二极管控制器?
    1. 6.1 线性调节控制与迟滞开/关控制
    2. 6.2 低正向传导损耗
    3. 6.3 快速反向恢复
    4. 6.4 超低关断电流
    5. 6.5 快速负载瞬态响应
    6. 6.6 理想二极管控制器的其他特性
      1. 6.6.1 背对背 FET 驱动理想二极管控制器
      2. 6.6.2 超低静态电流
      3. 6.6.3 无 TVS 运行
  8. 7 使用理想二极管控制器实现汽车瞬态保护
    1. 7.1 LM74700-Q1 与 N 沟道 MOSFET
    2. 7.2 静态反极性
    3. 7.3 动态反极性
    4. 7.4 输入微短路
    5. 7.5 通过二极管对电源线路干扰进行整流
  9. 8 采用理想二极管控制器的 ORing 电源
  10. 9 集成式理想二极管解决方案
  11. 10总结
  12. 11参考文献
  13. 12修订历史记录

集成式理想二极管解决方案

对于电压较低的应用,例如备用电池解决方案,可以使用集成式理想二极管解决方案。LM66100 使用 P 沟道 MOSFET,并将理想二极管的功能集成到单个器件中。

图 9-1 中的典型应用原理图显示了反向电流阻断 (RCB) 电路中的 LM66100 理想二极管。该芯片通过比较 CE 引脚电压和输入电压来提供支持。当 CE 引脚电压高于输入电压 (VIN) 时,二极管将被禁用,并且 PMOS 将被关断。当 CE 引脚电压低于输入电压 (VIN) 时,MOSFET 将导通,并且二极管将在运行期间具有低正向压降。通过在此配置中将 CE 引脚连接到 VOUT,可确保在强制输出电压高于输入电压时禁用 MOSFET。LM66100 集成式理想二极管还集成了反极性/电池反向保护功能,有助于防止上游电池在出现接线错误时受损。

GUID-78FC00F0-43F9-41E0-977D-2359633A92AC-low.jpg图 9-1 LM66100 反向电流阻断电路
GUID-4CE8D241-B8F9-473C-BF3A-CDC47DC64FDB-low.png图 9-2 反向电流阻断波形

与理想二极管控制器相似,LM66100 也可用于冗余电源架构实现电源间 ORing 电路。通过使用两个 LM66100,使 CE 引脚连接到另一个输入电压通道,可以确保选择最高输入电源电压作为输出。由于始终选择最高电源电压,因此该解决方案允许先合后断配置,从而防止输入电源之间的任何反向电流。

GUID-B4D5F95F-2F4A-4318-B965-80E57654EE33-low.jpg图 9-3 LM66100 ORing 解决方案

图 9-4 显示了从 VIN1 到 VIN2 的典型切换事件。在此切换事件期间,VIN1 开始衰减,从而导致 LM66100 切换到 VIN2,同时阻止反向电流进入 VIN1。

GUID-E07BB0BC-8EA8-4329-A442-099ADDCF0197-low.png图 9-4 LM66100 从 IN1 切换到 IN2

与分立式二极管或 FET 解决方案相比,LM66100 集成式理想二极管还具有与理想二极管控制器相同的优势。在正常运行期间,LM66100 的正向传导损耗比分立式二极管更低。分立式二极管在运行时的正常压降为 0.3V–0.4V,而 LM66100 可以在 MOSFET 上将功率损耗降至最低。这样会降低功率耗散,从而使应用更省电。

与分立式 FET 相比,LM66100 还具有更短的反向电压恢复时间。虽然分立式 FET 直到电压降至 FET 的 VTH 以下时才会关断,但一旦输出电压升至高于输入电压,LM66100 就会在 tOFF 内停止反向电流。这有助于防止输出电容器将电流释放回上游电源,进而防止输入电池或 PSU 等组件受损。

表 9-1 LM66100 比较
特性理想二极管控制器LM66100分立式二极管分立式 FET
功耗低✓✓✓
低反向漏电流✓✓✓
反极性保护✓✓✓*(其他组件)*