ZHCU083I January 2013 – October 2021 TMS320F2802-Q1 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1 , TMS320F28052-Q1 , TMS320F28052F , TMS320F28052F-Q1 , TMS320F28052M , TMS320F28052M-Q1 , TMS320F28054-Q1 , TMS320F28054F , TMS320F28054F-Q1 , TMS320F28054M , TMS320F28054M-Q1 , TMS320F2806-Q1 , TMS320F28062-Q1 , TMS320F28062F , TMS320F28062F-Q1 , TMS320F28068F , TMS320F28068M , TMS320F28069-Q1 , TMS320F28069F , TMS320F28069F-Q1 , TMS320F28069M , TMS320F28069M-Q1
SpinTAC Move 通过计算点 A 和点 B 之间的最快路径来提供一个速度或位置到另外一个速度或位置平稳转换的简单方法。SpinTAC 移动生成一个基于启动速度或位置、所需速度或位置,以及针对加速和急动的已配置系统限制的系统配置。急动代表加速度变化率。更大的加速度变化率将增加更快速率时的加速度。步进,或两个点之间的突然运动会导致系统振荡。步进越大,这个趋势越明显。对于急动的控制可使速度角变得圆滑,从而减少振荡。因此,加速度可被设定的更高一些。控制您系统中的急动将减少您系统组件上的机械应力,并且能够获得更好的稳定性和更少的故障部件。
与预先定义的查询表相反,SpinTAC Move 在处理器上运行,从而比传统解决方案占用更少的存储器。除了行业标准梯形曲线和 s 曲线 SpinTAC 还提供一个专有的 s 曲线,此曲线比 s 曲线更平滑,并且使得用户能够限制突然的机械运动。
图 2-8 描述了可在 SpinTAC Move 内使用的曲线。LineStream 专有 st 曲线通过使系统配置的加速变得平滑来提供最平稳的机械运动。对于大多数应用,st 曲线代表最佳机械运动系统配置。
图 1-8 SpinTAC Move 中的可用曲线