ZHCU083I January 2013 – October 2021 TMS320F2802-Q1 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1 , TMS320F28052-Q1 , TMS320F28052F , TMS320F28052F-Q1 , TMS320F28052M , TMS320F28052M-Q1 , TMS320F28054-Q1 , TMS320F28054F , TMS320F28054F-Q1 , TMS320F28054M , TMS320F28054M-Q1 , TMS320F2806-Q1 , TMS320F28062-Q1 , TMS320F28062F , TMS320F28062F-Q1 , TMS320F28068F , TMS320F28068M , TMS320F28069-Q1 , TMS320F28069F , TMS320F28069F-Q1 , TMS320F28069M , TMS320F28069M-Q1
根据在电机铭牌上获得的信息,我们可以进行以下参数计算(假定阻抗计算的额定频率为 60Hz),然后将计算得出的值输入到 user.h 中。

其中:
R1:定子电阻 (Ω)
R2:参考定子的转子电阻 (Ω)
X1:定子漏电抗 (Ω)
X2:参考定子的转子漏电抗 (Ω)
XM:磁化电抗 (Ω)
f:电机额定频率 (Hz)
RR:参考定子的标度转子电阻 (Ω)
Rs:定子电阻 (Ω)
LσS:定子串联电感 (H)
请注意,为了将电抗 (X) 转换为电感 (L),用户使用的频率必须与定义电抗值时所用频率相同,通常为电机的额定频率。在此示例中,电机额定频率为 60Hz,因此 f = 60Hz。
得到这些值后,我们可以将各个电机参数输入到 user.h 中:
#define USER_MOTOR_Rr (6.8031)
#define USER_MOTOR_Rs (9.25)
#define USER_MOTOR_Ls_d (0.0352)
#define USER_MOTOR_Ls_q (USER_MOTOR_Ls_d)在某些情况下,提供的 ACIM 电机参数为电感值而不是电抗值。例如,如果将电机数据表中的值转化为电感,则会得到以下值:

现在可以将这一组值转换为 user.h 中所需的值,如下所示:

其中:
Lσs:定子漏电感 (H)
Lσr:参考定子的转子漏电感 (H)
Lm:磁化电感 (H)