ZHCU083I January 2013 – October 2021 TMS320F2802-Q1 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1 , TMS320F28052-Q1 , TMS320F28052F , TMS320F28052F-Q1 , TMS320F28052M , TMS320F28052M-Q1 , TMS320F28054-Q1 , TMS320F28054F , TMS320F28054F-Q1 , TMS320F28054M , TMS320F28054M-Q1 , TMS320F2806-Q1 , TMS320F28062-Q1 , TMS320F28062F , TMS320F28062F-Q1 , TMS320F28068F , TMS320F28068M , TMS320F28069-Q1 , TMS320F28069F , TMS320F28069F-Q1 , TMS320F28069M , TMS320F28069M-Q1
图 15-26 显示了此条件下的电流波形。请注意电流是如何改变相位的,这表示方向发生改变。
图 14-26 满载情况下从 -2 至 +2 Hz 图在本例中,实际速度约为 2.5Hz (37RPM),所以本例中的总误差大约为 7RPM。速度计算误差是由于磁通量误差所致。磁通量的误差可能由于软件电机模型与实际电机相比不准确所致,不准确可能是电机过热或者电流和电压的感测容差引起。
为获得最佳换向性能:启用偏移和 Rs 重校准、禁用强制角、调整速度控制器避免停转以及调整电压反馈电路。
磁通量在此测试中较高,如图 15-27 所示。这仍然可能是由于电机模型差异导致的,由于电机多次经历负载测试而过热,从而会产生这种差异。
图 14-27 磁通量图从图 15-28 可看出换向时的角度。
图 14-28 角度图如果放大角度(图 15-29),我们可以看到在电机换向时,FAST 如何能够在甚至是满载换向的情况下提供稳定的角度。
图 14-29 放大的角度图速度在这时也二次改变了符号(图 15-30),这也是因为在接近零速,尤其是满载时,速度估算器追逐速度符号;而且,我们可以在某个瞬间看出速度是如何在 ±10RPM(或 ±0.66Hz)之间改变符号的。
图 14-30 速度图转矩估算器提供了清晰的过零点和最终值 (图 15-31)。不过,由于转矩的估算需使用磁通量估算值,因此随磁通量的变化(见本例中的图 15-26)出现一个小的偏量。
图 14-31 转矩图另外还在 图 15-32 显示了电流 Iq。
图 14-32 Iq 电流图