ZHCU083I January 2013 – October 2021 TMS320F2802-Q1 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1 , TMS320F28052-Q1 , TMS320F28052F , TMS320F28052F-Q1 , TMS320F28052M , TMS320F28052M-Q1 , TMS320F28054-Q1 , TMS320F28054F , TMS320F28054F-Q1 , TMS320F28054M , TMS320F28054M-Q1 , TMS320F2806-Q1 , TMS320F28062-Q1 , TMS320F28062F , TMS320F28062F-Q1 , TMS320F28068F , TMS320F28068M , TMS320F28069-Q1 , TMS320F28069F , TMS320F28069F-Q1 , TMS320F28069M , TMS320F28069M-Q1
在本例中,应用程序必须允许闭环运行前的初始对准时间。该对准时间作为 Rs 重校准时间在 user.c 中进行配置,并且将加载到以下两个数组成员中:
pUserParams->RsWaitTime[EST_Rs_State_RampUp] = (uint_least32_t)(1.0*USER_EST_FREQ_Hz);
pUserParams->RsWaitTime[EST_Rs_State_Fine] = (uint_least32_t)(5.0*USER_EST_FREQ_Hz);在本例中,总共有 6 秒的时间用于对准电机。本例中的对准应当在充足的时间和足够的电流条件下实现,以便在电机进入闭环运行前,能观察到电机调整位置并对准。在将来的 InstaSPIN 版本中,将增加初始位置检测 (IPD) 功能以完全避免电机对准。请记住,仅在 EST_Rs_State_Fine 状态期间会有内阻 Rs 更新。图 15-56 显示了运行时的电流波形之一。可以看出在 DC 值从 -1A 跳变为 0A 的电流加速(移除用于电机对准的电流)很规整,然后电流呈正弦形式从 0A 升至 4A(峰-峰值电流 8A)。这是由于电机最初已对准,没有出现因为未对准引起的反向运行。另外,对准过程应该让用户观察到。
图 14-56 需要电机对准时满载最快速度启动电机的图例如果放大第一部分的电流(图 15-57),可以看出 -1A 的电流由于高电流斜率配置通过一个阶跃立即被移除,之后速度便跟随电流变化。此时,可根据需要大胆调整速度控制器以实现所需的加速度响应。

图 14-57 放大的电流图可以看出磁通量不像之前那样包含一个瞬态,随着电机在闭环系统中运行,磁通量现在只是稳定到一个恒定值(图 15-58)。
图 14-58 磁通量图角度波形从零升到一个高频率(图 15-59),说明由于需要初始对准,强制角在电机加速期间甚至没有激活。
图 14-59 角度图若是放大角度图 (图 15-60),可以再次看到角度曲线斜升过程没有强制角介入的特征,电机直接从静止状态进入闭环运行。
图 14-60 放大的角度图观察估算速度(图 15-61),可以看出没有负向旋转。速度响应直接是速度控制器的速度响应,没有强制角初始未对齐现象。
图 14-61 速度图同样,估算扭矩从零增加到大约 2Nm 的目标值(图 15-62),然后稳定在大约 1.9Nm 处(我们在测力计中设置的目标数值)。
图 14-62 扭矩图可以看出电流最初发生过冲,原因是速度控制器发出了高加速度命令(图 15-63);在过冲后,电流稳定在大约 4A,该电流可以产生最大扭矩。
图 14-63 Iq 电流图