ZHCU083I January 2013 – October 2021 TMS320F2802-Q1 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1 , TMS320F28052-Q1 , TMS320F28052F , TMS320F28052F-Q1 , TMS320F28052M , TMS320F28052M-Q1 , TMS320F28054-Q1 , TMS320F28054F , TMS320F28054F-Q1 , TMS320F28054M , TMS320F28054M-Q1 , TMS320F2806-Q1 , TMS320F28062-Q1 , TMS320F28062F , TMS320F28062F-Q1 , TMS320F28068F , TMS320F28068M , TMS320F28069-Q1 , TMS320F28069F , TMS320F28069F-Q1 , TMS320F28069M , TMS320F28069M-Q1
定子电阻通过注入恒定电流来估算,该电流通过此参数进行设置。尽管本文档将会详细说明此部分识别过程,但设置该值的一个通用准则是将其设为电机额定相电流的 10% 到 20%。例如,如果某个电机需要 4A 电流来产生额定扭矩,则用于估算定子电阻 (Rs) 的电流应为 0.5A 左右。
#define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT (0.5)在电机识别过程的后续阶段,该电流还用于使电机开环旋转。如果电机在整个斜升过程中不旋转,则以额定电流的 10% 为增量增大该电流,直至转轴在整个斜升过程中旋转。