ZHCU083I January 2013 – October 2021 TMS320F2802-Q1 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1 , TMS320F28052-Q1 , TMS320F28052F , TMS320F28052F-Q1 , TMS320F28052M , TMS320F28052M-Q1 , TMS320F28054-Q1 , TMS320F28054F , TMS320F28054F-Q1 , TMS320F28054M , TMS320F28054M-Q1 , TMS320F2806-Q1 , TMS320F28062-Q1 , TMS320F28062F , TMS320F28062F-Q1 , TMS320F28068F , TMS320F28068M , TMS320F28069-Q1 , TMS320F28069F , TMS320F28069F-Q1 , TMS320F28069M , TMS320F28069M-Q1
交流感应电机。
模数转换器
主动抗扰控制。实时地估算和补偿系统干扰。
Code Composer Studio™ IDE。
统一观测器结构,此结构充分利用所有使用磁通量来进行能量转换的电机间的相似之处来自动识别所需的电机参数并提供以下电机反馈信号:
磁场定向控制。
用于启动时的 100% 力矩,直到 FAST 转子磁通角跟踪器在第一个电周期内收敛。
通过特定器件(FAST 观测器,FOC,速度和电流环路)上的 TI 片上 ROM 提供完整的无传感器 FOC 解决方案,无需使用任何机械转子传感器即可有效控制电机。
一款综合电机、运动和速度控制软件解决方案,此解决方案以最高效率为运行在不同运动状态转换中的电机应用提供稳健耐用的系统性能。InstaSPIN-MOTION 建立于 InstaSPIN-FOC 之上,并且包含 InstaSPIN-FOC,它与 LineStream Technologies 公司的 SpinTAC™ 运动控制套件组合在一起。
内部永磁电机。
嵌入式控制软件领域的先驱。LineStream 公司引以拥有来自六个不同国家的电机控制专家团队而感到骄傲,这些专家总共说十五种不同的语言,并且具有超过八十年的从业经验,LineStream 公司正在快速成为世界上嵌入式电机控制领域的杰出代表。
一个特性被添加到 InstaSPIN-FOC,从而为用户提供一个工具,这样,即使在电机参数未知时,电机也可以以最高性能运行。
比例积分调节器。
永磁同步电机。
交流感应电机 (ACIM) 的一种工作模式,可最大限度降低轻负载条件下的电机损耗。
当电机未运行时,InstaSPIN-FOC 特性被用来重新校准定子电阻,Rs。
当电机运行在闭环中时,InstaSPIN-FOC 特性被用来重新校准定子电阻,Rs。
包括一个高级速度控制器,一个运动引擎,和一个运动序列规划器。SpinTAC 抗扰速度控制器主动估算且实时补偿系统干扰,从而提升总体产品性能。SpinTAC 运动电机根据用户定义的参数来计算理想基准信号(具有前馈)。SpinTAC 支持标准工业曲线,以及 LineStream 的专有“平滑轨迹”曲线。SpinTAC 运动序列规划器运行用户定义的状态转换图,从而轻松设计复杂运动序列。
空间矢量调制。