ZHCU083I January 2013 – October 2021 TMS320F2802-Q1 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1 , TMS320F28052-Q1 , TMS320F28052F , TMS320F28052F-Q1 , TMS320F28052M , TMS320F28052M-Q1 , TMS320F28054-Q1 , TMS320F28054F , TMS320F28054F-Q1 , TMS320F28054M , TMS320F28054M-Q1 , TMS320F2806-Q1 , TMS320F28062-Q1 , TMS320F28062F , TMS320F28062F-Q1 , TMS320F28068F , TMS320F28068M , TMS320F28069-Q1 , TMS320F28069F , TMS320F28069F-Q1 , TMS320F28069M , TMS320F28069M-Q1
图 15-19 显示了此条件下的电流波形。请注意电流是如何改变相位的,这表示方向发生改变。
图 14-19 满载情况下从 -4 至 +4Hz 图从磁通量估算可知,在方向改变时出现了瞬变,尽管在几秒的时间后便稳定下来。从图 15-20 可见,磁通量不断升高。这可能表示软件的电机模型与实际系统存在轻微的不匹配。磁通量的误差可能由于软件电机模型与实际电机相比不准确所致,不准确可能是电机过热或者电流和电压的感测容差引起。如果磁通量持续升高,这可能表示由于电机负载导致电机升温,从而定子电阻收敛为一个新值。在这种情况下,建议使用 InstaSPIN 的 Rs 在线特性。有关如何运行 Rs 在线特性的示例,请参阅Chapter16。
图 14-20 磁通量图在图 15-21 中,可以看出当速度通过零时,磁通角改变相位。
图 14-21 角度图如果在电机换向时放大(图 15-22),可以更清楚地看出换向实现的过程。我们可以看出方向实际改变了两次。这是因为当速度接近零时,算法试图找到角度旋转的方向。
图 14-22 放大的角度图电机的估算速度也显示了当速度通过零时可能发生方向(符号)错误(图 15-23)。即速度在 ±10RPM 范围内时,转换成的频率为 ±0.66Hz。
图 14-23 速度图从下图可知,FAST 的扭矩信号从 -1.9Nm 持续增长至 +1.9Nm(图 15-24),并且在正向侧有一个小幅的过冲。该过冲可能是电机速度通过零时,滞后测力计中的电流积累所致,而这种现象对这类测力计很常见。
图 14-24 扭矩图图 15-25 显示了正交电流 Iq。可以看出 Iq 的波形与估算扭矩的波形十分相似。该图中没有太多值得注意的现象,但我们可以看出电流的曲线比扭矩更平直。这是由于在驱动满载一段时间后磁通量估算收敛为一个新值所致。
图 14-25 Iq 电流图