ZHCU083I January 2013 – October 2021 TMS320F2802-Q1 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1 , TMS320F28052-Q1 , TMS320F28052F , TMS320F28052F-Q1 , TMS320F28052M , TMS320F28052M-Q1 , TMS320F28054-Q1 , TMS320F28054F , TMS320F28054F-Q1 , TMS320F28054M , TMS320F28054M-Q1 , TMS320F2806-Q1 , TMS320F28062-Q1 , TMS320F28062F , TMS320F28062F-Q1 , TMS320F28068F , TMS320F28068M , TMS320F28069-Q1 , TMS320F28069F , TMS320F28069F-Q1 , TMS320F28069M , TMS320F28069M-Q1
周期变换、负载变化和环境干扰会导致严重的电机磨损。自动、实时的干扰减少能够延长电机的使用寿命和性能。
例如,让我们看一看洗衣机。图 2-15 显示针对一个标准洗衣机三个阶段的机械运动系统配置。第一阶段代表搅动周期,在 250rpm 到 -250rpm 之间重复旋转。第二和第三阶段代表两个不同的旋转周期。第二阶段的旋转速度为 500rpm,而第三阶段旋转速度为 2000rpm。此系统配置可通过 SpinTAC Plan 轻松创建。
图 1-15 洗衣机系统配置InstaSPIN-MOTION 被施加到一个洗衣机应用中。SpinTAC Plan 轨迹规划特性用于快速构建不同的运动状态(速度 A 至速度 B),然后通过基于状态的逻辑将它们连在一起。
洗衣机应用运行了两次,一次使用标准 PI 控制器,一次使用 LineStream 公司的 SpinTAC 控制器。然后,在参考曲线上标出数据进行比较。