ZHCU083I January 2013 – October 2021 TMS320F2802-Q1 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1 , TMS320F28052-Q1 , TMS320F28052F , TMS320F28052F-Q1 , TMS320F28052M , TMS320F28052M-Q1 , TMS320F28054-Q1 , TMS320F28054F , TMS320F28054F-Q1 , TMS320F28054M , TMS320F28054M-Q1 , TMS320F2806-Q1 , TMS320F28062-Q1 , TMS320F28062F , TMS320F28062F-Q1 , TMS320F28068F , TMS320F28068M , TMS320F28069-Q1 , TMS320F28069F , TMS320F28069F-Q1 , TMS320F28069M , TMS320F28069M-Q1
如果之前已估算电机惯性或电机惯性已知,则可通过忽略惯性估算过程来缩短系统启动时间。惯性估算过程应在开发过程中完成,所得出的代表惯性与电机转轴关联。由于电机惯性是在开发过程中配置,因此 SpinTAC 速度识别不需要包含在最终产品中。
SpinTAC 速度控制器需要使用电机惯性。在 MotorWare 实验中,将电机惯性配置为 ST_MOTOR_INERTIA_A_PER_KRPM(位于 spintac.h 文件中)的默认值。有关此定义的详细介绍,请参见Topic Link Label5.8.1.1。有关 SpinTAC 速度识别的详细信息,请参见Chapter8。
如果项目中不使用 MotorWare,则可在初始化过程中使用 SpinTAC 速度控制器全局结构中的惯性参数在 SpinTAC 速度控制器中设置电机惯性。惯性单位为 PU/(pu/s2)。其中,PU 是用户电流单位 [A],而 pu/s2 是用户加速度单位 [krpm/s]。通常,惯性单位为 Kg*m2 或 N*m*s2。用户必须将实际惯性单位转换为 SpinTAC 速度控制器使用的标度单位。
Equation26 可用于在 Kg*m2 惯性单位和 SpinTAC 速度控制器所需的标度单位之间进行转换。应将此公式的结果作为惯性输入 SpinTAC 速度控制器。

在此公式中,使用以下符号:
尽管可以使用此公式计算系统惯性,但最好还是使用 SpinTAC 速度识别来估算系统惯性。后者会考虑难以计算其惯性的对象,从而提供最准确的系统惯性值。