ZHCSZ74 November 2025 MCF8329HS-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPVDD | 电源电压 | PVDD | 4.5 | 60 | V | |
| VPVDD_RAMP | 上电时的电源电压斜升速率 | PVDD | 30 | V/µs | ||
| VBST | 以 SHx 为基准的自举引脚电压 | SPEED/WAKE = 高,输出正在切换 | 4 | 20 | V | |
| IAVDD(1) | 稳压器外部负载电流 | AVDD | 50 | mA | ||
| ITRICKLE | 涓流电荷泵外部负载电流 | BSTx | 2 | µA | ||
| VIN | 逻辑输入电压 | DRVOFF、EXT_WD、HALL_IN、SCL、SDA、SPEED/WAKE | 0 | 5.5 | V | |
| fPWM | PWM 频率 | 0 | 80 | kHz | ||
| VOD | 开漏上拉电压 | FG、nFAULT、nMCU_RST | 5.5 | V | ||
| IOD | 开漏输出电流 | nFAULT | -10 | mA | ||
| IGS(1) | 总平均栅极驱动电流(低侧和高侧相结合) | IGHx、IGLx | 30 | mA | ||
| VSHSL | SHx 引脚上的压摆率 | 4 | V/ns | |||
| CBOOT | BSTx 和 SHx 之间的电容器 | 4.7(2) | µF | |||
| CGVDD | GVDD 和 GND 之间的电容器 | 130 | µF | |||
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C | ||