ZHCSZ74 November 2025 MCF8329HS-Q1
PRODUCTION DATA
反电动势常数将电机相对中性点反电动势电压描述为电机速度的函数。对于 Y 形连接电机,电机 BEMF 常数是指从相位输出到中心抽头的时间的函数 KtPH_N(在表 7-4 中表示为 KtPH_N)。对于三角形连接电机,电机 BEMF 常数是指表 7-4 中 Y 形配置的等效相位至中心抽头反电动势。
对于三角形连接电机和 Y 形连接电机,获得等效 KtPH_N 的简单方法是在示波器上测量一个电气周期中两个相位端子之间的 BEMF 峰值 (EPH),然后乘以一个气电周期的时长,为了从相间电压转换为相对中性点电压,再除以 sqrt(3),如方程式 12 所示。
将电动机 BEMF 常数 (KtPH_N) 配置为表 7-4 中最接近的值。
| MOTOR_BEMF_CONST(十六进制) | KtPH_N (mV/Hz) | MOTOR_BEMF_CONST(十六进制) | KtPH_N (mV/Hz) | MOTOR_BEMF_CONST(十六进制) | KtPH_N (mV/Hz) | MOTOR_BEMF_CONST(十六进制) | KtPH_N (mV/Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00 | 自测量(请参阅节 7.3.14) | 0x40 | 1.7 | 0x80 | 17 | 0xC0 | 170 |
| 0x01 | 0.1 | 0x41 | 1.75 | 0x81 | 17.5 | 0xC1 | 175 |
| 0x02 | 0.11 | 0x42 | 1.8 | 0x82 | 18 | 0xC2 | 180 |
| 0x03 | 0.12 | 0x43 | 1.85 | 0x83 | 18.5 | 0xC3 | 185 |
| 0x04 | 0.13 | 0x44 | 1.9 | 0x84 | 19 | 0xC4 | 190 |
| 0x05 | 0.14 | 0x45 | 1.95 | 0x85 | 19.5 | 0xC5 | 195 |
| 0x06 | 0.15 | 0x46 | 2 | 0x86 | 20 | 0xC6 | 200 |
| 0x07 | 0.16 | 0x47 | 2.1 | 0x87 | 21 | 0xC7 | 210 |
| 0x08 | 0.17 | 0x48 | 2.2 | 0x88 | 22 | 0xC8 | 220 |
| 0x09 | 0.18 | 0x49 | 2.3 | 0x89 | 23 | 0xC9 | 230 |
| 0x0A | 0.19 | 0x4A | 2.4 | 0x8A | 24 | 0xCA | 240 |
| 0x0B | 0.2 | 0x4B | 2.5 | 0x8B | 25 | 0xCB | 250 |
| 0x0C | 0.21 | 0x4C | 2.6 | 0x8C | 26 | 0xCC | 260 |
| 0x0D | 0.22 | 0x4D | 2.7 | 0x8D | 27 | 0xCD | 270 |
| 0x0E | 0.23 | 0x4E | 2.8 | 0x8E | 28 | 0xCE | 280 |
| 0x0F | 0.24 | 0x4F | 2.9 | 0x8F | 29 | 0xCF | 290 |
| 0x10 | 0.25 | 0x50 | 3 | 0x90 | 30 | 0xD0 | 300 |
| 0x11 | 0.26 | 0x51 | 3.1 | 0x91 | 31 | 0xD1 | 310 |
| 0x12 | 0.27 | 0x52 | 3.2 | 0x92 | 32 | 0xD2 | 320 |
| 0x13 | 0.28 | 0x53 | 3.3 | 0x93 | 33 | 0xD3 | 330 |
| 0x14 | 0.29 | 0x54 | 3.4 | 0x94 | 34 | 0xD4 | 340 |
| 0x15 | 0.3 | 0x55 | 3.5 | 0x95 | 35 | 0xD5 | 350 |
| 0x16 | 0.32 | 0x56 | 3.6 | 0x96 | 36 | 0xD6 | 360 |
| 0x17 | 0.34 | 0x57 | 3.7 | 0x97 | 37 | 0xD7 | 370 |
| 0x18 | 0.36 | 0x58 | 3.8 | 0x98 | 38 | 0xD8 | 380 |
| 0x19 | 0.38 | 0x59 | 3.9 | 0x99 | 39 | 0xD9 | 390 |
| 0x1A | 0.4 | 0x5A | 4 | 0x9A | 40 | 0xDA | 400 |
| 0x1B | 0.42 | 0x5B | 4.2 | 0x9B | 42 | 0xDB | 425 |
| 0x1C | 0.44 | 0x5C | 4.4 | 0x9C | 44 | 0xDC | 450 |
| 0x1D | 0.46 | 0x5D | 4.6 | 0x9D | 46 | 0xDD | 475 |
| 0x1E | 0.48 | 0x5E | 4.8 | 0x9E | 48 | 0xDE | 500 |
| 0x1F | 0.5 | 0x5F | 5 | 0x9F | 50 | 0xDF | 525 |
| 0x20 | 0.52 | 0x60 | 5.2 | 0xA0 | 52 | 0xE0 | 550 |
| 0x21 | 0.54 | 0x61 | 5.4 | 0xA1 | 54 | 0xE1 | 575 |
| 0x22 | 0.56 | 0x62 | 5.6 | 0xA2 | 56 | 0xE2 | 600 |
| 0x23 | 0.58 | 0x63 | 5.8 | 0xA3 | 58 | 0xE3 | 625 |
| 0x24 | 0.6 | 0x64 | 6 | 0xA4 | 60 | 0xE4 | 650 |
| 0x25 | 0.62 | 0x65 | 6.2 | 0xA5 | 62 | 0xE5 | 700 |
| 0x26 | 0.64 | 0x66 | 6.4 | 0xA6 | 64 | 0xE6 | 750 |
| 0x27 | 0.66 | 0x67 | 6.6 | 0xA7 | 66 | 0xE7 | 800 |
| 0x28 | 0.68 | 0x68 | 6.8 | 0xA8 | 68 | 0xE8 | 850 |
| 0x29 | 0.7 | 0x69 | 7 | 0xA9 | 70 | 0xE9 | 900 |
| 0x2A | 0.72 | 0x6A | 7.2 | 0xAA | 72 | 0xEA | 950 |
| 0x2B | 0.74 | 0x6B | 7.4 | 0xAB | 74 | 0xEB | 1000 |
| 0x2C | 0.76 | 0x6C | 7.6 | 0xAC | 76 | 0xEC | 1050 |
| 0x2D | 0.78 | 0x6D | 7.8 | 0xAD | 78 | 0xED | 1100 |
| 0x2E | 0.8 | 0x6E | 8 | 0xAE | 80 | 0xEE | 1150 |
| 0x2F | 0.85 | 0x6F | 8.5 | 0xAF | 85 | 0xEF | 1200 |
| 0x30 | 0.9 | 0x70 | 9 | 0xB0 | 90 | 0xF0 | 1250 |
| 0x31 | 0.95 | 0x71 | 9.5 | 0xB1 | 95 | 0xF1 | 1300 |
| 0x32 | 1 | 0x72 | 10 | 0xB2 | 100 | 0xF2 | 1350 |
| 0x33 | 1.05 | 0x73 | 10.5 | 0xB3 | 105 | 0xF3 | 1400 |
| 0x34 | 1.1 | 0x74 | 11 | 0xB4 | 110 | 0xF4 | 1450 |
| 0x35 | 1.15 | 0x75 | 11.5 | 0xB5 | 115 | 0xF5 | 1500 |
| 0x36 | 1.2 | 0x76 | 12 | 0xB6 | 120 | 0xF6 | 1550 |
| 0x37 | 1.25 | 0x77 | 12.5 | 0xB7 | 125 | 0xF7 | 1600 |
| 0x38 | 1.3 | 0x78 | 13 | 0xB8 | 130 | 0xF8 | 1650 |
| 0x39 | 1.35 | 0x79 | 13.5 | 0xB9 | 135 | 0xF9 | 1700 |
| 0x3A | 1.4 | 0x7A | 14 | 0xBA | 140 | 0xFA | 1750 |
| 0x3B | 1.45 | 0x7B | 14.5 | 0xBB | 145 | 0xFB | 1800 |
| 0x3C | 1.5 | 0x7C | 15 | 0xBC | 150 | 0xFC | 1850 |
| 0x3D | 1.55 | 0x7D | 15.5 | 0xBD | 155 | 0xFD | 1900 |
| 0x3E | 1.6 | 0x7E | 16 | 0xBE | 160 | 0xFE | 1950 |
| 0x3F | 1.65 | 0x7F | 16.5 | 0xBF | 165 | 0xFF | 2000 |