ZHCSZ74 November 2025 MCF8329HS-Q1
PRODUCTION DATA
| 元件 | 引脚 1 | 引脚 2 | 推荐 |
|---|---|---|---|
| CPVDD1 | PVDD | GND | X7R,0.1µF,>2x PVDD 额定值 |
| CPVDD2 | PVDD | GND | ≥ 10µF,>2x PVDD 额定值 |
| CCP | CPH | CPL | X7R,470nF,PVDD 额定值 |
| CAVDD | AVDD | AGND | X7R,1µF 或 2.2µF,10V |
| CGVDD | GVDD | GND | X7R,≥10uF,30V |
| CDVDD | DVDD | DGND | X7R,1µF,10V |
| CBSTx | BSTx | SHx | X7R,1µF,25V |
| RnFAULT | 1.8 至 5V 电源电压 | nFAULT | 5.1kΩ 上拉电阻器 |
| RFG | 1.8 至 5V 电源电压 | FG | 5.1kΩ 上拉电阻器 |
| RSDA | 1.8 至 5V 电源电压 | SDA | 5.1kΩ 上拉电阻器 |
| RSCL | 1.8 至 5V 电源电压 | SCL | 5.1kΩ 上拉电阻器 |