ZHCSZ74 November 2025 MCF8329HS-Q1
PRODUCTION DATA
下表列出了系统设计的示例输入参数。
设计参数
基准
示例值
电源电压
VPVDD
24V
电机峰值电流
IPEAK
20A
PWM 频率
fPWM
20kHz
MOSFET VDS 压摆率
SR
120V/μs
MOSFET 输入栅极电容
QG
QGD
14nC
死区时间
tdead
200ns
过流保护
IOCP
30A