ZHCSZ74A November 2025 – March 2026 MCF8329HS-Q1
PRODUCTION DATA
MCF8329HS-Q1 提供使用单个数字霍尔输入进行冗余电机锁定检测的选项 — 可通过将 HALL_EN 设置为 1b 来启用该选项。MCF8329HS-Q1 使用 HALL_IN 引脚上的数字霍尔输入来检测电机锁定情况(在开环和闭环状态下)并测量电机速度;当 HALL_SNS_STARTUP_EN 设置为 1b 时,霍尔输入也用于调整开环加速率。如果当 HALL_EN 设置为 1b 且输入基准设置为非零值时,在 HALL_IN 引脚上未观察到霍尔边沿转换 500ms,则 MCF8329HS-Q1 会置位电机锁定故障并根据 MTR_LCK_MODE 执行保护性操作。