ZHCSZ74 November 2025 MCF8329HS-Q1
PRODUCTION DATA
锁定检测限流功能提供了一个可配置的阈值来限制电流,防止损坏系统。MCF8329HS-Q1 通过 ADC 持续监测电流检测放大器 (CSA) 的输出。在任何时候,如果任何相电流超过 LOCK_ILIMIT 的时间长于 tLCK_ILIMIT,则会识别到 LOCK_ILIMIT 事件,并根据 LOCK_ILIMIT_MODE 执行相应的操作。可以通过 LOCK_ILIMIT 来设置阈值,通过 LOCK_ILIMIT_DEG 来设置 tLCK_ILIMIT。LOCK_ILIMIT_MODE 可以设置为四种不同的模式:LOCK_ILIMIT 锁存关断、LOCK_ILIMIT 自动重试,仅报告 LOCK_ILIMIT 和禁用 LOCK_ILIMIT。