ZHCSZ74 November 2025 MCF8329HS-Q1
PRODUCTION DATA
在闭环(换向)操作期间,驱动速度(FG 输出频率)与实际电机速度同步。然而,在开环操作期间,FG 可能不会反映实际电机速度。此处的开环和闭环是指电机换向方法,不是指闭环速度或功率控制。
MCF8329HS-Q1 提供了三个用于在开环期间控制 FG 输出的选项,如图 7-45 所示。可以通过 FG_SEL 来配置如何选择这些选项。
如果 FG_SEL 被设置为以下值,则会产生下列行为: