ZHCSZ74 November 2025 MCF8329HS-Q1
PRODUCTION DATA
在半桥桥臂中高侧和低侧 MOSFET 的开关瞬间之间插入了死区时间,以避免发生击穿情况。由于存在死区时间插入,相节点上的预期电压与施加的电压会因相电流方向而异。相节点电压失真会在相电流中引入不必要的失真,进而导致可闻噪声。由于死区时间而导致的电流波形失真在 dq 坐标系中显示为基频的六次谐波。MCF8329HS-Q1集成了专有死区时间补偿技术,从而缓解因死区时间导致的电流失真。可以通过配置 DEADTIME_COMP_EN 来启用或禁用死区时间补偿。即使 DEADTIME_COMP_EN 设置为 1b(启用补偿),也会在电机电气频率超过 108Hz 时禁用死区时间补偿。