ZHCSZ74 November 2025 MCF8329HS-Q1
PRODUCTION DATA
在开启或关闭功率 MOSFET 栅极以开关电机电流时,选择合适的栅极驱动电流至关重要。MOSFET 的栅极驱动电流和输入电容的大小决定了漏源电压压摆率 (VDS)。栅极驱动电流可从 GVDD 流入 MOSFET 栅极 (ISOURCE) 或从 MOSFET 栅极流入 SHx 或 LSS (ISINK)。
使用过高的栅极驱动电流会造成 MOSFET 导通过快,这可能会导致过度振铃、dV/dt 耦合或开关大电流引起的跨导。如果系统中存在寄生电感和电容,则可能会出现电压尖峰或振铃,这可能会损坏 MOSFET 或 MCF8329HS-Q1 器件。
另一方面,使用过低的栅极驱动电流会导致较慢的 VDS 压摆率。由于 RDS,on 开关损耗,MOSFET 的导通速度太慢可能会使 MOSFET 升温。
栅极驱动电流 IGATE、MOSFET 栅漏电荷 QGD 和 VDS 压摆率开关时间 trise,fall 之间的关系如以下公式所示:
建议在较低的栅极驱动电流下进行评估并增加栅极驱动电流设置,避免在初始评估期间因意外操作而造成损坏。