ZHCSZ74 November 2025 MCF8329HS-Q1
PRODUCTION DATA
硬件锁定检测限流功能提供了一个可配置的阈值来限制电流,防止损坏系统。电流检测放大器的输出连接到硬件比较器。在任何时候,如果 CSA 输出端的电压超过 HW_LOCK_ILIMIT 阈值的时间长于 tHW_LOCK_ILIMIT,则会识别到 HW_LOCK_ILIMIT 事件并根据 HW_LOCK_ILIMIT_MODE 执行相应的操作。阈值通过 HW_LOCK_ILIMIT 进行设置,tHW_LCK_ILIMIT 通过 HW_LOCK_ILIMIT_DEG 进行设置。HW_LOCK_ILIMIT_MODE 位可以在四种不同的模式下运行:HW_LOCK_ILIMIT 锁存关断、HW_LOCK_ILIMIT 自动重试、仅报告 HW_LOCK_ILIMIT、禁用 HW_LOCK_ILIMIT。