ZHCSZ74 November 2025 MCF8329HS-Q1
PRODUCTION DATA
可以通过将 SPEED_MODE 设置为 00b 来配置基于模拟输入的电机控制。在该模式下,占空比命令 (DUTY CMD) 因 SPEED/WAKE 引脚上的模拟电压输入 (VSPEED)当 0 < VSPEED < VEN_SB 时,DUTY CMD 被设置为零,电机停止。当 VEN_SB < VSPEED < VANA_FS 时,DUTY CMD 随 VSPEED 以线性方式变化,如图 7-5 所示。当 VSPEED > VANA_FS 时,DUTY CMD 被钳位至 100%。