ZHCSZ74A November 2025 – March 2026 MCF8329HS-Q1
PRODUCTION DATA
自举电容器的大小必须能够维持自举电压高于欠压锁定以实现正常运行。方程式 14 用于计算自举电容器上允许的最大压降:

ΔVBSTX = 12V – 0.85V – 4.45V = 6.7V
其中
在本示例中,自举电容器的允许压降为 6.7V。TI 通常建议尽量降低自举电容器和 GVDD 电容器上的纹波电压。商业、工业和汽车应用中的常用纹波值介于 0.5V 和 1V 之间。
每个开关周期所需的总电荷可以通过方程式 15 进行估算:
QTOT=54nC + 115μA/20kHz = 54nC + 5.8nC = 59.8nC
其中
假设 ΔVBSTx 为 1V,则最小自举电容器可通过以下公式进行估算:

CBST_MIN= 59.8nC / 1V = 59.8nF
计算出的最小自举电容值为 59.8nF。请注意,在全偏置电压条件下,需要具有该电容值。实际应用中,自举电容值必须大于计算值,才能确保在功率级可能因各种瞬态条件而发生脉冲跳跃的情况下正常使用。在本示例中,TI 建议使用 100nF 自举电容器。TI 建议预留足够的裕度,并将自举电容器尽可能靠近 BSTx 和 SHx 引脚放置。

CGVDD= 10*100nF= 1μF
对于该示例应用,选择一个 1µF CGVDD 电容器。选择电压等级至少是该电容器承受的最大电压两倍的电容器,因为大多数陶瓷电容器在偏置时会损失大量电容。该值还可提高系统的长期可靠性。