MCF8329HS-Q1 提供四种电机控制方法:
- 速度控制:在速度控制模式下,使用闭环 PI 控制根据输入基准来控制电机的速度。
- 功率控制:在功率控制模式下,使用闭环 PI 控制根据输入基准来控制逆变器功率级的直流输入功率。
- 电流控制:在电流控制模式下,使用闭环 PI 控制根据输入基准来控制扭矩控制电流 (iq)。在该模式下,速度/功率控制回路被禁用。
- 调制指数控制(电压控制):在电压控制模式下,根据输入基准来控制施加到电机的电压。
该器件可接受通过 SPEED_MODE 配置的四种类型的输入基准信号。
- SPEED/WAKE 引脚上的 PWM 输入,改变输入信号的占空比
- SPEED/WAKE 引脚上的频率输入,通过改变输入信号的频率
- SPEED/WAKE 引脚上的模拟输入,通过改变输入信号的振幅
- 使用 I2C,通过配置 DIGITAL_SPEED_CTRL
从 REF(SPEED/WAKE)引脚输入(或基于 I2C 的速度输入)到输出基准(SPEED REF、POWER REF、CURRENT REF 或 MODULATION INDEX REF)的信号路径,如图 7-4 所示。