ZHCSZ74 November 2025 MCF8329HS-Q1
PRODUCTION DATA
在待机模式下,栅极驱动器、AVDD LDO 和 I2C 总线处于工作状态。可以通过将 DEV_MODE 配置为 0b 来将器件配置为进入待机模式。当分析器之后的基准命令为零时,器件进入待机模式。
进入和退出待机模式在不同输入模式下的阈值如下:
| 控制输入源 | 待机进入/退出阈值 | REF_PROFILE_CONFIG = 00b | REF_PROFILE_CONFIG ≠ 00b |
|---|---|---|---|
| 模拟 | VEN_SB 或 VEX_SB | VEX_SB = MIN_DUTY x VANA_FS;VEN_SB = (MIN_DUTY — DUTY_HYS) x VANA_FS | REF_X = MAX_SPEED 或 MAX_POWER 或 ILIMIT 或 MODULATION INDEX 的 1% |
| PWM | DutyEN_SB 或 DutyEX_SB | DutyEX_SB = MIN_DUTY;DutyEN_SB = MIN_DUTY — DUTY_HYS | REF_X = MAX_SPEED 或 MAX_POWER 或 ILIMIT 或 MODULATION INDEX 的 1% |
| I2C | DIGITAL_SPEED_CTRLEN_SB 或 DIGITAL_SPEED_CTRLEX_SB | DIGITAL_SPEED_CTRLEX_SB = MIN_DUTY x 32767;DIGITAL_SPEED_CTRLEN_SB = (MIN_DUTY-DUTY_HYS) x 32767 | REF_X = MAX_SPEED 或 MAX_POWER 或 ILIMIT 或 MODULATION INDEX 的 1% |
| 频率 | FreqEN_SB 或 FreqEX_SB | FreqEX_SB = MIN_DUTY x INPUT_MAXIMUM_FREQ(最低为 3Hz);FreqEN_SB = (MIN_DUTY-DUTY_HYS) x INPUT_MAXIMUM_FREQ(最低为 3Hz) | REF_X = MAX_SPEED 或 MAX_POWER 或 ILIMIT 或 MODULATION INDEX 的 1% |