ZHCSYH1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出开关交流特性 | ||||||
| tON | 导通时间 | 中标度代码,RL = 100kΩ | 40 | ns | ||
| tOFF | 关断时间 | 中标度代码,RL = 100kΩ | 50 | ns | ||
| PA_ON 特性 | ||||||
| tPA_ON | PA_ON 导通时间 | 从复位事件测得,空载, 默认寄存器配置 |
120 | ms | ||
| tPA_OFF | PA_ON 关断时间 | 从 ALMIN 警报事件测得,空载 | 50 | ns | ||
| 输出特性 | ||||||
| tOUT_CLM | OUT[1:2] 钳位时间 | 输出达到 DAC 钳位电压的时间,从复位事件测得, CL = 15µF |
100 | ms | ||
| tOUT_LUT | OUT[1:2] 就绪时间 | 基于 LUT 的输出就绪的时间, 从复位事件测得,CL = 15µF |
120 | ms | ||