ZHCSYH1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
除非 EEPROM 中刻录了其他配置,否则在启动时自主运行处于激活状态。默认情况下,温度传感器处于激活状态 (TMPSD = 0),LUT 和两个温度传感器都处于启用状态(LUTDIS = 0、REN = 1 且 LEN = 1)。此外,默认情况下,温度覆盖 (TMPOW) 和 DAC 覆盖 (DACxOW) 位会被清除。
在自主模式下,器件会在启动时开始温度测量。每次温度传感器更新都会触发 ALU,并会使用 LUT 页面中存储的用户定义系数、极性和 BASE 值重新计算输出。ALU 输出会传递到 DAC LUT 寄存器,最终用于驱动 DAC 输入。
除非数据路径被覆盖,LUT 被禁用 (LUTDIS = 1) 或温度传感器断电 (TMPSD = 1),否则器件将保持自主运行。如果 LUT 被禁用或温度传感器断电,DAC 输出会保持在最后计算的值。正确重新配置后,该器件会自动返回自主运行。