ZHCSYH1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
温度传感器转换率设置用于控制温度转换的执行频率。转换率会调整转换之间的空闲时间,但不会调整转换时间。表 6-5 列出了转换频率选项和转换之间的时间间隔。该寄存器的默认值为 08h,默认转换频率为每秒 16 次。
| 值 | 每秒转换数 | 时间(秒) |
|---|---|---|
| 00h | 0.0625 | 16 |
| 01h | 0.125 | 8 |
| 02h | 0.25 | 4 |
| 03h | 0.5 | 2 |
| 04h | 1 | 1 |
| 05h | 2 | 0.5 |
| 06h | 4 | 0.25 |
| 07h | 8 | 0.125 |
| 08h | 16(默认值) | 0.0625(默认值) |
| 09h | 32 | 0.03125 |