ZHCSYH1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
将四个独立的 LUT 用于创建任意传递函数,以便将温度映射为本器件的 DAC[0:3] 模拟输出电压。从原理上讲,温度被用作指针,指向一个离散值表,这些值代表了所需温度依赖函数的采样结果。
为尽可能减少存储需求,器件内的 LUT 以 4°C 增量建立索引。此外,存储的值仅为建模传递函数的增量或一阶导数 (Δ)。内部 ALU 通过集成 LUT 中存储的系数来重建原始传递函数。由于温度量化较粗带来的误差,通过线性内插可大幅减小,而该插值功能也是由 ALU 实现的。
考虑 图 6-8 中的示例。顶部的图表显示了目标输出与温度间的关系。VDACx 是一款平滑且单调的函数,理想情况下具有无限的精度。LUT 仅存储每个 4°C 间隔内的增量或上升。
要重新创建原始的传递函数,必须将一系列增量相加,并加上一个常数 BASE 值。BASE 表示因差动(仅存储增量)而丢失的恒定偏移量。此过程还必须以共模温度点为参考。此参考温度称为 BASELINE,固定为 24°C。