ZHCSYH1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 模拟电源电压 | 4.5 | 5.5 | V | |
| VIO | 数字 IO 电源电压 | 1.65 | 3.6 | V | |
| VCC(1) | 输出缓冲器正电源电压 | 4.5 | 5.5 | V | |
| VSS(2) | 输出缓冲器负电源电压 | -11 | -4.5 | V | |
| VCC – VSS | 输出缓冲器电源供电电压范围 | 4.5 | 11 | V | |
| 数字引脚输入电压 | 0 | 3.6 | V | ||
| TA | 工作环境温度 | -55 | 125 | °C | |
| TJ,SPEC | 额定结温 | -55 | 125 | °C | |
| TJ,OPER | 工作结温 | -55 | 150 | °C | |
| TJ,EEPROM | EEPROM 编程结温度 | 0 | 125 | °C | |