ZHCSYH1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
器件允许使用不同的 η 因数值将远程通道测量值转换为温度。远程通道使用顺序电流激励来提取差分 VBE 电压测量值,用于确定远程晶体管的温度。方程式 3 显示了此电压和温度。
方程式 3 中的值 η 是用于远程通道的特定晶体管的特性。器件使用的默认值为 η = 1.008。η 因数校正寄存器中的值可用于根据 方程式 4 和 方程式 5 调整有效的 η 因数。
η 因数校正值必须以二进制补码格式存储,这样可得到 –128 至 +127 的有效数据范围。寄存器复位值为 00h,除非将不同的值写入到该寄存器,否则该值不受影响。η 因数寄存器的分辨率为 0.000483。表 6-6 显示了 η 因数范围。
| NADJUST | η | ||
|---|---|---|---|
| 二进制 | 十六进制 | 十进制 | |
| 0111 1111 | 7F | 127 | 0.950205 |
| 0000 1010 | 0A | 10 | 1.003195 |
| 0000 1000 | 08 | 8 | 1.004153 |
| 0000 0110 | 06 | 6 | 1.005112 |
| 0000 0100 | 04 | 4 | 1.006073 |
| 0000 0010 | 02 | 2 | 1.007035 |
| 0000 0001 | 01 | 1 | 1.007517 |
| 0000 0000 | 00 | 0 | 1.008 |
| 1111 1111 | FF | -1 | 1.008483 |
| 1111 1110 | FE | -2 | 1.008966 |
| 1111 1100 | FC | -4 | 1.009935 |
| 1111 1010 | FA | -6 | 1.010905 |
| 1111 1000 | F8 | -8 | 1.011877 |
| 1111 0110 | F6 | -10 | 1.012851 |
| 1000 0000 | 80 | -128 | 1.073829 |