ZHCSYH1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
第 4 页存储 LUT0 和 LUT1 的值,其存储位置对应 -48°C 至 152°C 范围内以 4°C 为增量的温度点。24°C 没有对应的增量,因为该温度是基准值 (BASELINE),对应的 LUT 值为 13 位基值 (BASE)。
每个地址行存储一对 DELTA 寄存器及其对应的 SECDED 奇偶校验位和汉明码。LUT 要求 DELTA 值表示一个单调函数。该函数可为递增或递减,由每个 DAC 基值寄存器中的 POL 位决定。DELTA 值为无符号数。
DAC0 和 DAC1 的基准值以及相应的 SECDED 编码存储在地址 0x64 至 0x6A 中。
更新 LUT 条目所需的方法是禁用 LUT、更新条目,然后启用 LUT。