ZHCSYH1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
| 地址 | 名称 |
|---|---|
| 0x64 | DAC0 BASE(高) |
| 0x66 | DAC0 BASE(低) |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| P | HAMM[3:0] | RESERVED | RESERVED | RESERVED | |||
| R/W-0h | R/W-0h | R-0h | R-0h | R-0h | |||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | RESERVED | DAC0POL | DAC0[12:8] | ||||
| R-0h | R-0h | R/W-0h | R/W-0h | ||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | P | R/W | 0h | 奇偶校验位 |
| 14:11 | HAMM[3:0] | R/W | 0h | 汉明位 |
| 5 | DAC0POL | R/W | 0h | LUT 递增极性控制: 1:此设置可实现单调递减的 LUT 传输函数。 0:此设置可实现单调递增的 LUT 传输函数。 |
| 4:0 | DAC0BASE[12:8] | R/W | 0h | LUT BASE 值位 [12:8](+24°C 上的 LUT 输出)。 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| P | HAMM[3:0] | RESERVED | RESERVED | RESERVED | |||
| R/W-0h | R/W-0h | R-0h | R-0h | R-0h | |||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DAC0BASE[7:0] | |||||||
| R/W-0h | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | P | R/W | 0h | 奇偶校验位 |
| 14:11 | HAMM[3:0] | R/W | 0h | 汉明位 |
| 7:0 | DAC0BASE[7:0] | R/W | 0h | LUT BASE 值位 [7:0](+24°C 上的 LUT 输出)。 |