ZHCSYH1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
| 地址 | 名称 |
|---|---|
| 0x68 | HAMM BASE1 高 |
| 0x69 | DAC1 BASE(高字节) |
| 0x6A | HAMM BASE1 低 |
| 0x6B | DAC1 BASE(低字节) |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| P | HAMM[3:0] | X | X | X | |||
| R/W-0h | R/W-0h | R-0h | |||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | P | R/W | 0h | 奇偶校验位 |
| 6:3 | HAMM[3:0] | R/W | 0h | 汉明位 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| X | X | DAC1POL | DAC1BASE[12:8] | ||||
| R-0h | R-0h | R/W-0h | R/W-0h | ||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | DAC1POL | R/W | 0h | LUT 递增极性控制: 1:此设置可实现单调递减的 LUT 传递函数。 0:此设置可实现单调递增的 LUT 传递函数。 |
| 4:0 | DAC1BASE[12:8] | R/W | 0h | LUT BASE 值位 [12:8](+24°C 时的 LUT 输出)。 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| DAC1BASE[7:0] | |||||||
| R/W-0h | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:0 | DAC1BASE[7:0] | R/W | 0h | LUT BASE 值位 [7:0](+24°C 时的 LUT 输出)。 |