ZHCSYH1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
中断模式可用于启用器件调试。要启用中断模式,请关闭温度传感器 (TMPSD = 1) 并设置中断模式位 (AMCINT = 1)。中断模式允许对设备的自动复位序列步骤进行单独控制。另请参阅节 7.3.1.1.15。
在复位控制模块处于中断模式期间,器件不会产生警报事件。要退出中断模式,请清除 TMPSD 和 AMCINT 位。这些位配置完成后,请将 RESETCMD[1:0] 位编程为非零值,以重新启动复位控制模块。