ZHCSYH1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RTOS[11:4] | |||||||
| R/W-0h | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:0 | RTOS[11:4] | R/W | 0h | 远程温度偏移高字节。将此寄存器的值与存储在远程温度寄存器中的结果进行 ADC 转换时的值相加。此寄存器用于在需要校准的应用中,对 ADC 转换结果加上或减去温度偏移值。此寄存器中 LSB 的分辨率是 1°C。格式由 TMPRANGE 位表示。 |