ZHCSYH1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC 特性(1) | ||||||
| 分辨率 | 13 | 位 | ||||
| 满标度量程输出电压 | 在启动时通过自动范围检测进行设置 | -10 | 0 | V | ||
| 在启动时通过自动范围检测进行设置 | 0 | 10 | ||||
| DNL | 微分非线性 | 指定的 13 位单调 | -1 | 1 | LSB | |
| INL | 积分非线性 | -4 | 4 | LSB | ||
| TUE | 总体未调整误差 | -0.4 | ±0.1 | 0.4 | %FSR | |
| 总体调整误差 | 在 25℃ 温度下进行一点校准后, DAC 输出处于满标量程的 1/4 |
-0.06 | ±0.01 | 0.06 | %FSR | |
| 偏移误差 | 正输出范围 | -24 | ±5 | 24 | mV | |
| 负输出范围 | -24 | ±5 | 24 | |||
| 偏移误差温漂 | ±2 | ppm/°C | ||||
| 增益误差 | -0.3 | ±0.01 | 0.3 | %FSR | ||
| 增益误差温漂 | ±5 | ppm/°C | ||||
| 零标度误差 | 正输出范围:全 0 代码 | 0 | 5 | 24 | mV | |
| 负输出范围:全 1 代码 | -24 | -5 | 0 | |||
| 零标度误差温漂 | ±2 | ppm/°C | ||||
| 满量程误差 | 正输出范围:全 1 代码 | -0.25 | ±0.03 | 0.25 | %FSR | |
| 负输出范围:全 0 代码 | -0.4 | ±0.05 | 0.4 | |||
| 满量程误差温漂 | ±5 | ppm/°C | ||||
| 负载电流(2) | 拉电流,距 VCC 有 1V 余量, 高电流模式, 活动通道数 ≤2 |
100 | mA | |||
| 灌电流,距 VSS 有 1V 余量, 高电流模式和正常电流模式 |
20 | |||||
| 短路拉电流(2) | 启动电流模式 | 12 | mA | |||
| 正常电流模式 | 70 | |||||
| 高电流模式 | 120 | |||||
| 短路灌电流(2) | 启动电流模式 | 12 | mA | |||
| 正常电流模式 | 40 | |||||
| 高电流模式 | 40 | |||||
| 容性负载稳定性 | 0 | 15 | µF | |||
| 输出直流阻抗 | DAC[0,3],中标度代码 | 10 | Ω | |||
| DAC[1,2],CLAMP[1,2],中标度代码 | 3 | |||||
| 输出电压建立时间 | CL = 15µF,2.5V 阶跃,到 2.5mV 以内 | 400 | µs | |||
| 输出噪声 | 0.1Hz 至 10Hz,中标度代码 | 70 | µVPP | |||
| 输出噪声密度 | 1kHz,中标度代码 | 700 | nV/√Hz | |||
| AC PSRR | 中标度代码,频率 = 60Hz, 振幅 = 200mVPP 叠加在 VCC 或 VSS 上 |
75 | dB | |||
| 中标度代码,频率 = 60Hz, 振幅 = 200mVPP 叠加在 VDD 上 |
60 | |||||
| 直流 PSRR | 中标度代码,VDD = 5V ±10%, VCC = 5V ± 10%,VSS = –10V ±10% |
0.15 | mV/V | |||
| 通道间直流串扰 | 中标度时测得的 DAC 输出,满标度时的所有其他 DAC 输出,钳位输出设为零标度 | 150 | µV | |||
| 自动范围阈值检测器 | ||||||
| VSSTH | 自动电源监控阈值 | 窄 VSS 电源故障检测(默认模式) | -3.8 | -2.8 | V | |
| VSSWTH | 自动电源监控阈值 | 宽 VSS 电源故障检测,通过寄存器写入设置,或从 EEPROM 加载 | -6.8 | -5.8 | V | |
| VCCTH | 自动电源监控阈值 | VCC 电源故障检测 | 2.3 | 3.3 | V | |
| 输出开关直流特性 | ||||||
| R1.2 | DAC [1,2] 与 OUT [1,2] 之间,或 CLAMP [1,2] 与 OUT [1,2] 之间的导通电阻 | 负输出范围,距 VSS 有 1.5V 余量 | 2 | 3 | Ω | |
| 正输出范围,距 VDD 有 1.5V 余量 | 2 | 3 | ||||
| R0.3 | DAC 缓冲器与 DAC [0,3] 之间,或 DAC [0,3] 与 CLAMP [1,2] 之间的导通电阻 | 负输出范围,距 VSS 有 1.5V 余量 | 9 | 14 | Ω | |
| 正输出范围,距 VCC 有 1.5V 余量 | 10 | 16 | ||||
| COUT | OUT[1,2] 输出直流阻抗 | 100 | pF | |||
| 本地温度传感器特性 | ||||||
| 工作结温 | -55 | 150 | °C | |||
| 精度 | TJ = -55°C 至 +125°C | 1.25 | 2.5 | °C | ||
| 分辨率 | LSB 大小 | 0.0625 | °C | |||
| 更新时间 | 每秒 32 次转换 | 31.25 | ms | |||
| 远程温度传感器特性(使用 2N3906 晶体管) | ||||||
| 工作结温 | -55 | 150 | °C | |||
| 精度 | TDIODE = –55°C 至 +150°C | 1.25 | 2.5 | °C | ||
| 分辨率 | LSB 大小 | 0.0625 | °C | |||
| 更新时间 | 每秒 32 次转换 | 31.25 | ms | |||
| 数字输入 | ||||||
| VIH | 高电平输入电压 | 1.3 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.45 | V | |||
| 迟滞电压 | 90 | mV | ||||
| 输入电流 | 1 | µA | ||||
| 输入引脚电容 | 5 | pF | ||||
| 数字输出 | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 | 负载电流 = 1mA | VIO – 0.2 | V | ||
| VOL | 低电平输出电压 | 负载电流 = –1mA | 0.4 | V | ||
| 输出引脚电容 | 5 | pF | ||||
| 电源要求 | ||||||
| IVDD | VDD 电源电流 | 正输出范围 | 5 | mA | ||
| 负输出范围 | 5 | |||||
| IVCC | VCC 电源电流 | 正输出范围,中标度输出 | 3 | mA | ||
| IVSS | VSS 电源电流 | 负输出范围,1/4 满量程输出 | 3 | mA | ||
| IVIO | VIO 电源电流 | 10 | µA | |||