ZHCSYH1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
第 5 页存储 LUT2 和 LUT3 的值,其存储位置对应 -48°C 至 152°C 范围内以 4°C 为增量的温度点。24°C 没有对应的增量,因为该温度是基准值 (BASELINE),对应的 LUT 值为 13 位基值 (BASE)。
每个地址行存储一对 DELTA 寄存器及其对应的 SECDED 奇偶校验位和汉明位。LUT 要求 DELTA 值表示一个单调函数。该函数可为递增或递减,由每个 DAC BASE 值寄存器中的 POL 位决定。DELTA 值为无符号数。
DAC2 和 DAC3 的 BASE 值以及相应的 SECDED 代码存储在地址 0x64 至 0x6A。
更新 LUT 条目所需的方法是禁用 LUT、更新条目,然后启用 LUT。