ZHCSYH1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | CONAL[2:0] | RESERVED | |||||
| R-0h | R/W-0h | R-1h | |||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 3:1 | CONAL[2:0] | R/W | 0h | 激活 ALERT 温度警报所需的连续超限测量的次数。 |
| 值 | 所需的连续超限测量的次数 |
|---|---|
| 0h | 1 |
| 1h | 2 |
| 3h | 3 |
| 7h | 4 |