ZHCSYH1A June 2025 – December 2025 AFE10004-EP
PRODUCTION DATA
在 I2C 模式下,该器件仅在两线制总线上作为目标器件运行。使用开漏 I/O 线路 SDA 和 SCL 与任一总线建立连接。SDA 和 SCL 引脚特有的集成式峰值抑制滤波器和施密特触发器可大大减少输入峰值和总线噪声的影响。器件支持快速(1kHz 至 400kHz)模式的传输协议。所有数据字节的传输都是 MSB 优先。